Philips Downlight d'urgence DALI, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Non maintenu
EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELD
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans