Philips Double spot d'urgence

Double spot de secours conforme sur une durée de 3 h

Produits

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
8718699798987

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Le double spot d'urgence EM164C offre une solution simple pour l'éclairage de secours autonome non intégré, entièrement conforme à la réglementation européenne. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, de meilleurs comportements de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Éclairage de secours non intégré

  • Éclairage de secours 3 heures

Applications

  • Sortie et urgence
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Double spot d'urgence fr_BE pdf 256.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Double spot d'urgence
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Double spot d'urgence
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Photometrics files Twin Spot zip 912 B