Philips Double spot d'urgence, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non maintenu

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Description du produit

300x287.5mm; H68.5 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Nervuré, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718699798987
Code de commande complet: 871869979898700

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483513 fr_BE pdf 193.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483513_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB