Philips Bloc de secours DALI

Luminaire d’éclairage d’urgence autonome de 3 heures avec interface DALI

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nouveau boîtier d'éclairage de secours DALI permettant aux gestionnaires d'immeubles de contrôler, surveiller et tester l'éclairage de secours, et de produire des rapports de conformité via divers tableaux de bord DALI.

Avantages

  • Contrôle, gestion et surveillance de tous vos besoins en éclairage en une solution simple

  • Une vue sur plan d’étage pour les lumières générales et d’urgence qui facilite la mise en service et le dépannage

Caractéristiques

  • Conformité DALI-2 Partie 202 : comprend des drivers LED certifiés DALI-2 Partie 202, assurant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage d’urgence et les autres luminaires contrôlés par DALI.

  • Tests et Surveillance : comprend des fonctionnalités permettant d’effectuer des tests et de surveiller l’état du système, garantissant que l’éclairage d’urgence est opérationnel et prêt à être utilisé.

Applications

  • Sorties de secours
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production
  • Zones de passage

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d'une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Bloc de secours DALI fr_BE pdf 463.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 6.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Bloc de secours DALI
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Bloc de secours DALI
Ressources multiples - Software Plugins