Philips Bloc de secours DALI, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Maintenu, Non maintenu
EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans