Belgique - Français

Philips LuxSpace, recessed, UltraEfficient, 15 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20

DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH

Description du produit

D200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2400 lm, 15 W, 160 lm/W, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Protection contre les surtensions

Code de commande: 8720169585850
Code de commande complet: 872016958585000

Caractéristiques

Code famille lampe
24S [LED Module, system flux 2400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH txt 5.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102656 fr_BE pdf 408.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102656_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102656_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH IES
Fichier Revit
DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH 910505102656 ZIP
Dialux
ULD File - DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH LDT