Description du produit
D200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2100 lm, 13 W, 161 lm/W, 4000 K, UGR19, Réflecteur blanc, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Protection contre les surtensions