Belgique - Français

Philips LuxSpace PoE, 18.4 W, D200 mm, 2600 lm, 4000 K, Power over Ethernet, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN571B LED24S/840 POE-E C WH

Description du produit

D200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970673
Code de commande complet: 871869997067300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100938 fr_BE pdf 398.5 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100938_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100938_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN571B LED24S/840 POE-E C WH IES
Fichier Revit
DN571B LED24S/840 POE-E C WH 910505100938 ZIP
Dialux
ULD File - DN571B LED24S/840 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN571B LED24S/840 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN571B LED24S/840 POE-E C WH LDT