Description du produit
D200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction