Belgique - Français

Philips LuxSpace PoE, 16.4 W, D200 mm, 2200 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Réflecteur brillant, IP20

DN570B LED20S/830 POE-E C WH

Description du produit

D200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970604
Code de commande complet: 871869997060400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100931 fr_BE pdf 393.9 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100931_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100931_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN570B LED20S/830 POE-E C WH IES
Fichier Revit
DN570B LED20S/830 POE-E C WH 910505100931 ZIP
Dialux
ULD File - DN570B LED20S/830 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN570B LED20S/830 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN570B LED20S/830 POE-E C WH LDT