Philips LuxSpace PoE, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K, Power over Ethernet, Réflecteur brillant, IP20
DN560B LED12S/840 POE-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 1350 lm, 9.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Montage
- Encastré
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified