Belgique - Français

Philips LuxSpace Mini, recessed, UltraEfficient, 8.2 W, 1200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Description du produit

Aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, UGR19, Miroir brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Protection contre les surtensions

Code de commande: 8720169585805
Code de commande complet: 872016958580500

Caractéristiques

Code famille lampe
12S [LED Module, system flux 1200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102651 fr_BE pdf 407.6 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102651_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102651_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Fichier Revit
DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH 910505102651 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT