Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, VLC, IP20

DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Description du produit

Downlight, D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, Communication par la lumière visible, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8718699970550
Code de commande complet: 871869997055000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100926 fr_BE pdf 454.9 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100926_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100926_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Fichier Revit
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100926 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT