Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Opale, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Description du produit

Downlight, Plastique, Blanc, Suspension, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Opale, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169837744
Code de commande complet: 872016983774400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104884 fr_BE pdf 200.7 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104884_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104884_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT