Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h
DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans