Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur blanc, IP20

DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH

Description du produit

Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1950 lm, 10.8 W, 181 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Réflecteur blanc, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169835931
Code de commande complet: 872016983593100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104707 fr_BE pdf 231.5 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104707_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104707_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH IES
Fichier Revit
DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH 910505104707 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH LDT