Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Opale, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO

Description du produit

Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, Opale, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169835832
Code de commande complet: 872016983583200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104696 fr_BE pdf 232.4 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104696_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104696_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Fichier Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104696 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO LDT