Philips LuxSpace Compact, encastré, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG
Description du produit
D200 mm, Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -