Belgique - Français

Philips GreenSpace

Philips GreenSpace - Haute efficacité avec des tailles personnalisées (150 mm à 280 mm) disponibles, fabriqué avec >55 % de matériaux recyclés

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
130
2.700
3000
20,9
22
134
2.800
4000
20,9
22
126
1.750
3000
13,7
19
130
1.800
4000
13,7
19
124
2.600
3000
20,9
19
128
2.700
4000
20,9
19
144
1.900
3000
13,2
22
142
1.900
3000
13,5
22

Informations sur la famille de produits

Description

GreenSpace est une solution parfaite lorsque les clients souhaitent trouver l'équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation tout au long de sa durée de vie tout en couvrant plusieurs applications. GreenSpace est doté de la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique extrêmement faible. Avec son ajustement parfait, vous obtiendrez le downlight LED qui s'adapte toujours tout en ayant belle allure. Cet ajustement parfait est disponible pour des tailles de découpe de 150 mm à 280 mm, ce qui constitue la solution idéale pour votre projet de rénovation. Cela vous épargne des tracas et vous évite d'avoir à utiliser des bagues d'adaptation coûteuses et fastidieuses. GreenSpace est conçu pour favoriser l'économie circulaire avec des performances optimisées, une durée de vie prolongée grâce à des options d'évolutivité et d'intégration, ainsi qu'une facilité de personnalisation, de recyclage et de démontage. Le boîtier et le rebord sont fabriqués avec au moins 55 % de matériaux biocirculaires recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui souhaitent contribuer à l'économie circulaire. GreenSpace peut être connecté à des systèmes sans fil pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligent avec des capteurs intégrés, en option également.

Avantages

  • Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie

  • Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond

Caractéristiques

  • Tailles mini (DN500B) et compacte (DN510B) pour encastrement

  • Existe sur patère, sur rail et suspendu

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtels
  • Hôpitaux

Téléchargements