Description du produit
Downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2700 lm, 20.9 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II