Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur brillant, IP20

DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P

Description du produit

downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1900 lm, 13.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505102271
Code de commande complet: 872016901290500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit