Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Description du produit

Downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2800 lm, 20.9 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8718699983352
Code de commande complet: 871869998335200

Caractéristiques

Code famille lampe
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102116 fr_BE pdf 378.6 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102116_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102116_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Fichier Revit
DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102116 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT