Philips GreenSpace
Philips GreenSpace - Haute efficacité avec des tailles personnalisées (150 mm à 280 mm) disponibles, fabriqué avec >55 % de matériaux recyclés
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1.150 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
130 | 1.050 | 3000 | 8,2 | 19 | |||
134 | 1.100 | 4000 | 8,2 | 19 | |||
121 | 1.600 | 3000 | 13,3 | 27 | |||
125 | 1.650 | 4000 | 13,3 | 27 | |||
143 | 1.900 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
147 | 1.950 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
137 | 1.800 | 3000 | 13,3 | 19 |
Informations sur la famille de produits
Description
GreenSpace est une solution parfaite lorsque les clients souhaitent trouver l'équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation tout au long de sa durée de vie tout en couvrant plusieurs applications. GreenSpace est doté de la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique extrêmement faible. Avec son ajustement parfait, vous obtiendrez le downlight LED qui s'adapte toujours tout en ayant belle allure. Cet ajustement parfait est disponible pour des tailles de découpe de 150 mm à 280 mm, ce qui constitue la solution idéale pour votre projet de rénovation. Cela vous épargne des tracas et vous évite d'avoir à utiliser des bagues d'adaptation coûteuses et fastidieuses. GreenSpace est conçu pour favoriser l'économie circulaire avec des performances optimisées, une durée de vie prolongée grâce à des options d'évolutivité et d'intégration, ainsi qu'une facilité de personnalisation, de recyclage et de démontage. Le boîtier et le rebord sont fabriqués avec au moins 55 % de matériaux biocirculaires recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui souhaitent contribuer à l'économie circulaire. GreenSpace peut être connecté à des systèmes sans fil pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligent avec des capteurs intégrés, en option également.
Avantages
Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie
Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond
Caractéristiques
Tailles mini (DN460B) et compacte (DN470B) pour encastrement
Versions en saillie, sur rail et suspendues disponibles (DRUM)