Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, Opale, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
Description du produit
downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, Opale, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Code famille lampe LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans