Belgique - Français

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h

DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Description du produit

downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 912500100539
Code de commande complet: 871869979344900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit