Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h
DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P
Description du produit
downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans