Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, IP20

TCTT230 20S/830 PSU-E WH

Description du produit

Downlight with a perfect fit, D230 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8719514573963
Code de commande complet: 871951457396300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TCTT230 20S/830 PSU-E WH txt 5.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912500103782 fr_BE pdf 235.1 kB

Visuels

Product-Photographs-912500103782_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912500103782_EU
Ressources multiples - Visuals