Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D200 mm, 940 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur brillant, Opale, IP20

DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P

Description du produit

Downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 940 lm, 8.2 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, Opale, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169013117
Code de commande complet: 872016901311700

Caractéristiques

Code famille lampe
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102292 fr_BE pdf 387.9 kB

Brochures

Notice de montage
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102292_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102292_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P IES
Fichier Revit
DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P 910505102292 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P LDT