Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P

Description du produit

Downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1050 lm, 8.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 5 pôles

Code de commande: 8720169013056
Code de commande complet: 872016901305600

Caractéristiques

Code famille lampe
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102286 fr_BE pdf 287.8 kB

Brochures

Notice de montage
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P IES
Fichier Revit
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P 910505102286 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P LDT