Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h
DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified