Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

Description du produit

Downlight, D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Réflecteur brillant, Transparent, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8718699983116
Code de commande complet: 871869998311600

Caractéristiques

Code famille lampe
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102091 fr_BE pdf 403.1 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102091_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102091_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P IES
Fichier Revit
DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P 910505102091 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P LDT