Belgique - Français

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20, ELP3h

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Description du produit

Downlight, D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur traversant, 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699982584
Code de commande complet: 871869998258400

Caractéristiques

Code famille lampe
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P txt 6.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102039 fr_BE pdf 384.2 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102039_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102039_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P IES
Fichier Revit
DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P 910505102039 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P LDT