Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20, EL-DC
TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102
Description du produit
Surface-mounted, D218 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Bloc d'alimentation, compatible CC pour un éclairage de secours central, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans