Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Texturé, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Description du produit

D205 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Symétrique, Texturé, Polycarbonate, IP20 (IP44 côté face), IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169500426
Code de commande complet: 872016950042699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401816285 fr_BE pdf 860.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401816285_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401816285_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH IES
Fichier Revit
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 911401816285 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-840-PSU-WH-911401816285 pdf 628.8 kB