Philips CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54

Description du produit

D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169108905
Code de commande complet: 872016910890500

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103589 fr_BE pdf 587.2 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103589_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103589_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 IES
Fichier Revit
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 910505103589 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB