Philips CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans