Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8720169594043
Code de commande complet: 872016959404300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102868 fr_BE pdf 580.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102868_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102868_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Fichier Revit
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 910505102868 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT