Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8719514955738
Code de commande complet: 871951495573800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401629908 fr_BE pdf 514.5 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401629908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401629908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IES
Fichier Revit
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 911401629908 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB