Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans