Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans