Belgique - Français

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8719514955837
Code de commande complet: 871951495583700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401630908 fr_BE pdf 523.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401630908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401630908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
Fichier Revit
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 911401630908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB