Philips Ledinaire Hublot gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Atténuation par capteur, MDU2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière programmable, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opale, Symétrique 110 ⁰, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169767478
Code de commande complet: 872016976747899

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401846187 fr_BE pdf 717.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401846187_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401846187_EU
Ressources multiples - Visuals