Philips GreenSpace Evo Mini sur support mural

Une petite applique murale durable au design élégant et subtil

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837881
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837898
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837904
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837928
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837935
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837942

Informations sur la famille de produits

Description

GreenSpace Evo Mini sur support mural est un luminaire mural durable, doté d'un design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, le GreenSpace Evo Mini sur support mural est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

  • Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent

Caractéristiques

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

  • Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée

Applications

  • Mode
  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini sur support mural fr_BE pdf 355.6 kB
Notice de montage
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini sur support mural
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini sur support mural
Ressources multiples - Software Plugins