Philips GreenSpace Evo Mini sur support mural, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169837881
Code de commande complet: 872016983788100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104898 fr_BE pdf 634.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104898_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104898_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT