Philips GreenSpace Evo Mini sur support mural, 3D printed, 15.3 W, 2.100 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2.100 lm, 15.3 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838055
Code de commande complet: 872016983805500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104916 fr_BE pdf 904.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104916_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104916_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT