Belgique - Français

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 913700646266
Code de commande complet: 872790089060000

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    0,5 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    15 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    24

Téléchargements

Family

Product