Philips HID-PrimaVision CDM

PrimaVision Mini (20W, 35W et 50W) pour CDM - Taille miniature pour une créativité accrue

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

Avantages

  • La miniaturisation permet une élégante conception de luminaire et un remplacement des lampes halogènes

  • La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal

Caractéristiques

  • Fonction Loop Through (passage en coupure) (dans la version indépendante)

  • L'appareillage le plus petit et la puissance la plus élevée dans une taille miniature

Applications

  • Éclairage d'accentuation 20/25/50 W et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
  • Utilisation à l'intérieur uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HID-PrimaVision CDM fr_BE pdf 335.9 kB

Visuels

Family-Photographs-HID-PrimaVision CDM
Ressources multiples - Visuals