Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Caractéristiques
- Tension d'entrée 208-240-277 V
- Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
- Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz
- Facteur de puissance min. (50% de charge) 0,98
- Courant de fuite (max.) 0,7 mA
- largeur d'impulsion du courant d'appel 0,47 ms
- Courant d'entrée (nom.) 0.75 A
- Pic de courant d'appel (max.) 52 A
- Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) 5
- Protection contre les surtensions (communes/différentielles) EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL