Philips DynaVision Programmable Xtreme pour CPO

Des économies d'énergie maximales avec les ballasts Xtreme

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes CPO, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Avantages

  • Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)

  • Réduit au minimum le coût de l'entretien en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection intégrée contre la foudre

Caractéristiques

  • Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI

  • Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Applications

  • Eclairage routier
  • Éclairage résidentiel
  • Embellissement des villes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme pour CPO fr_BE pdf 733.6 kB

Visuels

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme pour CPO
Ressources multiples - Visuals