Belgique - Français

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Description du produit

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Code de commande: 913700675166
Code de commande complet: 871829120455800

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    208-240-277 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Facteur de puissance min. (50% de charge)
    0,97
  • Courant de fuite (max.)
    0,7 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,47 ms
  • Courant d'entrée (nom.)
    0.49 A
  • Pic de courant d'appel (max.)
    52 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    5
  • Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Téléchargements

Family

Product